Zylinderrollenlager / K.TNSP Serie

Zylinderrollenlager / K.TNSP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 80 mm / [Außendurchmesser] 55 - 125 mm / [Breite] 19 - 34 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 30 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 55 und 125 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3006 K.TNSP
NN3008 K.TNSP
NN3009 K.TNSP
NN3015 K.TNSP
NN3016 K.TNSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

354.75 €

1 17 Arbeitstage 3055197316577726506179.0

361.98 €

1 17 Arbeitstage 4068217316576621901302.0

381.88 €

1 17 Arbeitstage 4575237316576621918375.0

488.50 €

1 17 Arbeitstage 751153073165721219241050.0

517.78 €

1 17 Arbeitstage 801253473165721209891450.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support