Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NN3012 K.TNSPW33
ID d(mm) | 60 | Aussen - D(mm) | 95 | Breite B(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Polyamidkäfig |
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar |
EAN | 7316576611179 | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 624.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / K.TNSPW33 Serie, die Teilenummer ist NN3012 K.TNSPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3012 K.TNSPW33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften