Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU1014 ML |
NU1018 ML |
NU1020 ML |
NU1021 ML |
NU1022 ML |
NU1032 ML |
NU1034 ML |
NU1036 ML |
NU1038 ML |
NU1044 ML |
NU1048 ML |
NU1052 ML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 110 | 20 | 7316577728784 | 705.0 | ||
400.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 140 | 24 | 7316577727091 | 1369.0 | ||
337.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 150 | 24 | 7316577660336 | 1471.0 | ||
581.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 160 | 26 | 7316577727831 | 1875.0 | ||
428.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 170 | 28 | 7316577728791 | 2350.0 | ||
827.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 38 | 7316571293677 | 5976.0 | ||
1,232.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 260 | 42 | 7316571434827 | 7990.0 | ||
1,302.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 280 | 46 | 7316570741292 | 10470.0 | ||
1,385.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 290 | 46 | 7316571327242 | 10850.0 | ||
1,721.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 340 | 56 | 7316574092611 | 18314.0 | ||
2,229.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 360 | 56 | 7316574092383 | 20067.0 | ||
2,685.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 260 | 400 | 65 | 7316574092352 | 29500.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar |
Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften