Zylinderrollenlager / MLC3 Serie

Zylinderrollenlager / MLC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 240 mm / [Außendurchmesser] 80 - 360 mm / [Breite] 16 - 56 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 50 bis 240 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 80 bis 360 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1010 MLC3
NU1022 MLC3
NU1024 MLC3
NU1026 MLC3
NU1032 MLC3
NU1034 MLC3
NU1036 MLC3
NU1044 MLC3
NU1048 MLC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

150.68 €

1 17 Arbeitstage 5080167316571489476308.0

466.58 €

1 17 Arbeitstage 1101702873165710060552350.0

420.00 €

1 4 Arbeitstage 1201802873165777271072530.0

522.32 €

1 4 Arbeitstage 1302003373165777272683837.0

827.45 €

1 4 Arbeitstage 1602403873165712936845976.0

1,232.67 €

1 17 Arbeitstage 1702604273165714348348167.0

1,302.19 €

1 4 Arbeitstage 18028046731657050358610470.0

1,721.63 €

1 4 Arbeitstage 22034056731657409226018314.0

2,047.92 €

1 4 Arbeitstage 24036056731657409215420400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support