Zylinderrollenlager / NN3007 SP / SP Serie

Zylinderrollenlager / NN3007 SP / SP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 20 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 35 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die Breite liegt bei 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3007 SP

Teilenummer
NN3007 SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

434.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 35 Aussen - D(mm) 62 Breite B(mm) 20
Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
EAN 7316577302007 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Gewicht(g) 276.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NN3007 SP / SP Serie, die Teilenummer ist NN3007 SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3007 SP.

Technischer Support