Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNU203 TN9
ID d(mm) | 22.9 | Aussen - D(mm) | 40 | Breite B(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Lager ohne Innenring | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 53.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / RNU203 TN9 / TN9 Serie, die Teilenummer ist RNU203 TN9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNU203 TN9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften