Zylinderrollenlager / NN30□□ TN9SP / TN9SP Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NN30□□ TN9SP / TN9SP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 95 mm / [Außendurchmesser] 140 - 145 mm / [Breite] 37 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 90 und 95 mm und den Außendurchmesser zwischen 140 und 145 mm. Die Breite liegt bei 37 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3018 TN9SP
NN3019 TN9SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
EAN

584.73 €

1 4 Arbeitstage 901407316572121245

647.60 €

1 4 Arbeitstage 951457316572384817

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 37 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Polyamidkäfig Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung
Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 2050.0

Technischer Support