Zylinderrollenlager / NN30□□ TNSP / TNSP Serie

Zylinderrollenlager / NN30□□ TNSP / TNSP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 - 75 mm / [Außendurchmesser] 75 - 115 mm / [Breite] 23 - 30 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 45 bis 75 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 75 bis 115 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 23 und 30 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3009 TNSP
NN3013 TNSP
NN3015 TNSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

381.88 €

1 17 Arbeitstage 4575237316577724366384.0

438.68 €

1 4 Arbeitstage 65100267316572120781686.0

477.63 €

1 4 Arbeitstage 751153073165721219481100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support