Nadelhülse / NK

Nadelhülse / NK
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 85 mm / [Außendurchmesser] 105 mm / [Breite] 25 mm


Die Auswahl der Nadelhülsen von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Nadelhülsen liegt bei 85 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 105 mm. Die Breite liegt bei 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NK85/25

Teilenummer
NK85/25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.78 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 85 Aussen - D(mm) 105 Breite B(mm) 25
Käfig Stahlblechkäfig EAN 7316571065113 Innenring Ohne Innenring
Schmierung Nut mit Schmierbohrung (en) Nadelreihen Einreihiges Lager Präzision Toleranzklasse P0 / PN / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +100 Grad Gewicht(g) 401.0

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelhülse / NK, die Teilenummer ist NK85/25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK85/25.

Technischer Support