Pendelrollenlager, 2CS5WC3GEM7 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  2CS5WC3GEM7 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 140 mm / [Außendurchmesser] 225 mm / [Breite] 85 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 140 mm beträgt der Innendurchmesser und 225 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 85 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24128 -2CS5WC3GEM7

Teilenummer
24128 -2CS5WC3GEM7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

996.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 140 Aussen - D(mm) 225 Breite B(mm) 85
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel EAN 7316575672249
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 12800.0

Technischer Support