Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BS2-2209 -2RSVT143 |
BS2-2213 -2RSVT143 |
BS2-2215 -2RSVT143 |
BS2-2216-2RSVT143 |
BS2-2218 -2RSVT143 |
BS2-2312-2RSVT143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 85 | 28 | 7316576193187 | 646.0 | ||
164.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | - | 1774.0 | ||
202.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 38 | - | 1964.0 | ||
229.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 40 | 7316576831638 | 2420.0 | ||
307.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 48 | - | 3861.0 | ||
250.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 130 | 53 | - | 3320.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Zylinderbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Ausführung | Spezialfett (Hochdruck-Lithiumseifenfett) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften