Pendelrollenlager, CCC3 Serie

Pendelrollenlager,  CCC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 mm / [Außendurchmesser] 80 mm / [Breite] 21 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. 35 mm beträgt der Innendurchmesser und 80 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 21 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21307 CCC3

Teilenummer
21307 CCC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.99 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 35 Aussen - D(mm) 80 Breite B(mm) 21
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel EAN 7316576651649
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 529.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, CCC3 Serie, die Teilenummer ist 21307 CCC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21307 CCC3.

Technischer Support