Pendelrollenlager, CCC3W33 Serie

Pendelrollenlager,  CCC3W33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 360 mm / [Außendurchmesser] 150 - 540 mm / [Breite] 45 - 180 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 90 bis 360 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 150 bis 540 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 45 und 180 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22230 CCC3W33
22232 CCC3W33
22234 CCC3W33
22236 CCC3W33
22238 CCC3W33
22240 CCC3W33
22248 CCC3W33
22324 CCC3W33
22326 CCC3W33
22328 CCC3W33
22330 CCC3W33
22332 CCC3W33
22336 CCC3W33
23022 CCC3W33
23024 CCC3W33
23030 CCC3W33
23034 CCC3W33
23036 CCC3W33
23038 CCC3W33
23044 CCC3W33
23048 CCC3W33
23052 CCC3W33
23060 CCC3W33
23072 CCC3W33
23122 CCC3W33
23128 CCC3W33
23130 CCC3W33
23132 CCC3W33
23134 CCC3W33
23136 CCC3W33
23138 CCC3W33
23140 CCC3W33
23152 CCC3W33
23160 CCC3W33
23218 CCC3W33
23220 CCC3W33
23224 CCC3W33
23226 CCC3W33
23230 CCC3W33
23232 CCC3W33
23234 CCC3W33
23236 CCC3W33
23238 CCC3W33
23240 CCC3W33
23248 CCC3W33
23252 CCC3W33
23256 CCC3W33
23936 CCC3W33
23940 CCC3W33
23952 CCC3W33
23956 CCC3W33
23960 CCC3W33
24020 CCC3W33
24022 CCC3W33
24028 CCC3W33
24036 CCC3W33
24038 CCC3W33
24040 CCC3W33
24060 CCC3W33
24120 CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

989.03 €

1 4 Arbeitstage 15027073731657660069217790.0

1,046.43 €

1 4 Arbeitstage 16029080731657660132322750.0

1,364.95 €

1 4 Arbeitstage 17031086731657660081427975.0

1,681.37 €

1 4 Arbeitstage 18032086-27340.0

2,072.88 €

1 4 Arbeitstage 19034092-35200.0

2,479.17 €

1 4 Arbeitstage 20036098-42700.0

4,345.23 €

1 4 Arbeitstage 240440120-80000.0

1,048.98 €

1 4 Arbeitstage 12026086731657660156922236.0

1,284.03 €

1 4 Arbeitstage 13028093-27660.0

1,601.90 €

1 4 Arbeitstage 140300102-34500.0

1,944.43 €

1 4 Arbeitstage 150320108-41700.0

2,162.53 €

1 4 Arbeitstage 160340114-49100.0

3,085.05 €

1 4 Arbeitstage 180380126-71950.0

292.60 €

1 4 Arbeitstage 1101704573165766128553685.0

333.20 €

1 4 Arbeitstage 1201804673165766548793990.0

674.70 €

1 4 Arbeitstage 1502255673165766018427513.0

932.73 €

1 4 Arbeitstage 17026067731657660258012550.0

1,092.00 €

1 4 Arbeitstage 18028074731657660137816400.0

1,253.57 €

1 4 Arbeitstage 19029075731657660168217420.0

1,872.32 €

1 4 Arbeitstage 22034090-29150.0

2,090.50 €

1 4 Arbeitstage 24036092731657660208532400.002

2,501.17 €

1 4 Arbeitstage 260400104-45900.0

3,754.97 €

1 4 Arbeitstage 300460118731657087970469200.0

4,405.37 €

1 4 Arbeitstage 3605401347316570184303107900.0

379.97 €

1 4 Arbeitstage 1101805673165766561325500.0

750.63 €

1 4 Arbeitstage 14022568731657660368610234.0

990.65 €

1 4 Arbeitstage 15025080-15670.0

1,124.72 €

1 4 Arbeitstage 16027086731657660032619800.0

1,296.83 €

1 4 Arbeitstage 17028088731657660374721500.0

1,529.50 €

1 4 Arbeitstage 18030096731657660274027060.0

1,919.57 €

1 4 Arbeitstage 190320104-34200.0

2,067.62 €

1 4 Arbeitstage 200340112-40100.0

4,173.30 €

1 4 Arbeitstage 260440144731657051761388300.0

5,971.00 €

1 4 Arbeitstage 3005001607316570304763125000.0

314.83 €

1 4 Arbeitstage 9016052.473165770162634470.0

393.25 €

1 4 Arbeitstage 10018060.373165766571606570.0

719.63 €

1 4 Arbeitstage 12021576731657665726911800.0

857.52 €

1 4 Arbeitstage 13023080731657660047014000.0

1,318.33 €

1 4 Arbeitstage 15027096731657660389123400.0

1,644.27 €

1 4 Arbeitstage 160290104-29120.0

2,113.98 €

1 4 Arbeitstage 170310110-35320.0

2,213.42 €

1 4 Arbeitstage 180320112-38500.0

2,576.47 €

1 4 Arbeitstage 190340120-46900.0

2,882.82 €

1 4 Arbeitstage 200360128-55250.0

4,626.67 €

1 4 Arbeitstage 2404401607316570016567107000.0

6,583.75 €

1 4 Arbeitstage 260480174-139500.0

7,356.57 €

1 4 Arbeitstage 2805001767316571742298148000.0

1,216.80 €

1 4 Arbeitstage 1802505273165770047277732.0

1,357.15 €

1 4 Arbeitstage 20028060731657069708711350.0

1,999.80 €

1 4 Arbeitstage 26036075-22900.0

2,311.47 €

1 4 Arbeitstage 28038075-24050.0

2,864.64 €

1 4 Arbeitstage 30042090-37900.0

491.98 €

1 4 Arbeitstage 1001505073165720766512940.0

545.32 €

1 4 Arbeitstage 1101706073165718689504871.0

804.50 €

1 4 Arbeitstage 1402106973165770163558170.0

1,469.95 €

1 4 Arbeitstage 180280100731657765468722500.0

1,670.95 €

1 4 Arbeitstage 190290100-23300.0

1,954.62 €

1 4 Arbeitstage 200310109731657035474429590.0

6,136.18 €

1 17 Arbeitstage 300460160731657064452495700.0

591.23 €

1 4 Arbeitstage 1001656573165711216805415.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support