Pendelrollenlager, CCC4W33 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  CCC4W33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 220 mm / [Außendurchmesser] 115 - 360 mm / [Breite] 40 - 128 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 75 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 115 bis 360 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 128 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22234 CCC4W33
22236 CCC4W33
22238 CCC4W33
22240 CCC4W33
22326 CCC4W33
22330 CCC4W33
23022 CCC4W33
23024 CCC4W33
23026 CCC4W33
23030 CCC4W33
23034 CCC4W33
23038 CCC4W33
23040 CCC4W33
23044 CCC4W33
23124 CCC4W33
23126 CCC4W33
23130 CCC4W33
23134 CCC4W33
23136 CCC4W33
23138 CCC4W33
23220 CCC4W33
23226 CCC4W33
23236 CCC4W33
23940 CCC4W33
24015 CCC4W33
24026 CCC4W33
24034 CCC4W33
24036 CCC4W33
24122 CCC4W33
24126 CCC4W33
24128 CCC4W33
24130 CCC4W33
24132 CCC4W33
24138 CCC4W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,697.95 €

1 4 Arbeitstage 17031086731657124052728400.0

1,878.87 €

1 4 Arbeitstage 18032086731657660022729000.0

2,316.37 €

1 4 Arbeitstage 19034092-35200.0

2,491.10 €

1 4 Arbeitstage 20036098-42700.0

1,434.85 €

1 4 Arbeitstage 13028093731657660004327660.0

2,289.22 €

1 4 Arbeitstage 150320108731657665460241700.0

360.93 €

1 4 Arbeitstage 1101704573165770162253685.0

395.63 €

1 4 Arbeitstage 1201804673165766548864080.0

530.45 €

1 4 Arbeitstage 1302005273165766549475740.0

689.87 €

1 4 Arbeitstage 1502255673165766550437460.0

991.87 €

1 4 Arbeitstage 17026067731657703969912550.0

1,337.15 €

1 4 Arbeitstage 19029075731657660169917420.0

1,484.27 €

1 4 Arbeitstage 20031082731657660350122178.0

1,991.00 €

1 4 Arbeitstage 22034090-29150.0

597.47 €

1 4 Arbeitstage 1202006273165766561947650.0

656.65 €

1 4 Arbeitstage 1302106473165772982708365.0

1,053.45 €

1 4 Arbeitstage 15025080731657660268915670.0

1,383.30 €

1 4 Arbeitstage 17028088731657665628621500.0

1,626.45 €

1 4 Arbeitstage 18030096731657700166527500.0

1,962.73 €

1 4 Arbeitstage 190320104-34200.0

485.08 €

1 4 Arbeitstage 10018060.373165766571776570.0

911.90 €

1 4 Arbeitstage 13023080731657765192114000.0

2,360.97 €

1 4 Arbeitstage 180320112731657092960738500.0

1,443.18 €

1 4 Arbeitstage 20028060731657051147511350.0

413.75 €

1 4 Arbeitstage 751154073165712640971425.0

721.16 €

1 4 Arbeitstage 1302006973165766128627670.0

1,415.50 €

1 4 Arbeitstage 17026090731657661040016940.0

1,563.14 €

1 4 Arbeitstage 180280100731657765111222500.0

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 1101806973165766165016850.0

925.72 €

1 4 Arbeitstage 13021080731657665868610570.0

1,099.72 €

1 4 Arbeitstage 14022585731657661618112700.0

1,235.00 €

1 4 Arbeitstage 150250100731657729841619500.0

1,645.10 €

1 4 Arbeitstage 160270109-24800.0

2,235.93 €

1 4 Arbeitstage 190320128731657017602541500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support