Pendelrollenlager, CJAWVA405 Serie

Pendelrollenlager,  CJAWVA405 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 190 mm / [Außendurchmesser] 260 - 400 mm / [Breite] 86 - 132 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 120 bis 190 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 260 bis 400 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 86 und 132 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22324 CJAWVA405
22328 CJAWVA405
22330 CJAWVA405
22334 CJAWVA405
22336 CJAWVA405
22338 CJAWVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,210.10 €

1 4 Arbeitstage 12026086731657100150022236.0

1,755.50 €

1 4 Arbeitstage 140300102-34500.0

2,136.42 €

1 4 Arbeitstage 150320108731657084775841300.0

3,125.20 €

1 4 Arbeitstage 170360120-59000.0

4,165.12 €

1 17 Arbeitstage 180380126-67800.0

4,510.10 €

1 4 Arbeitstage 190400132-79500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Laufgenauigkeit Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Für vibrierende Last

Technischer Support