Pendelrollenlager, E Serie

Pendelrollenlager,  E Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 130 mm / [Außendurchmesser] 62 - 240 mm / [Breite] 20 - 80 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 30 bis 130 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 62 bis 240 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 20 und 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21309 E
21310 E
21311 E
21314 E
21315 E
21316 E
21318 E
21319 E
21320 E
22206 E
22207 E
22209 E
22210 E
22211 E
22212 E
22213 E
22214 E
22216 E
22217 E
22218 E
22219 E
22220 E
22222 E
22224 E
22226 E
22308 E
22309 E
22310 E
22311 E
22312 E
22313 E
22314 E
22315 E
22316 E
22318 E
22319 E
22320 E
22322 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

103.25 €

1 17 Arbeitstage 45100257316577729842975.0

118.70 €

1 17 Arbeitstage 501102773165776125261279.0

138.92 €

1 17 Arbeitstage 551202973165776125641664.0

222.77 €

1 17 Arbeitstage 701503573165776643583111.0

236.67 €

1 17 Arbeitstage 751603773165776643653768.0

266.50 €

1 17 Arbeitstage 801703973165777422854521.0

344.32 €

1 17 Arbeitstage 901904373165777423156202.0

412.47 €

1 17 Arbeitstage 952004573165776123287178.0

482.98 €

1 17 Arbeitstage 1002154773165776122058924.0

66.02 €

1 12 Arbeitstage 3062207316572093566276.0

68.53 €

1 12 Arbeitstage 3572237316572101551439.0

80.85 €

1 12 Arbeitstage 4585237316572048535560.0

83.43 €

1 12 Arbeitstage 5090237316571905150615.0

91.82 €

1 12 Arbeitstage 55100257316576652127818.0

103.83 €

1 12 Arbeitstage 601102873165766522021137.0

122.12 €

1 17 Arbeitstage 651203173165715587691523.0

139.75 €

1 12 Arbeitstage 701253173165766523561608.0

174.02 €

1 12 Arbeitstage 801403373165766525232098.0

200.30 €

1 17 Arbeitstage 851503673165711648302675.0

232.90 €

1 12 Arbeitstage 901604073165700734303391.0

278.42 €

1 7 Arbeitstage 951704373165706119914136.0

312.08 €

1 17 Arbeitstage 1001804673165711679474853.0

383.72 €

1 17 Arbeitstage 1102005373165700860107014.0

511.55 €

1 17 Arbeitstage 1202155873165706175428922.0

682.97 €

1 17 Arbeitstage 13023064731657775852111220.0

106.83 €

1 12 Arbeitstage 40903373165715705181000.0

118.80 €

1 17 Arbeitstage 451003673165715807391379.0

139.43 €

1 12 Arbeitstage 501104073165715234841828.0

163.72 €

1 17 Arbeitstage 551204373165766536292324.0

190.00 €

1 17 Arbeitstage 601304673165766537352910.0

220.93 €

1 17 Arbeitstage 651404873165766538413489.0

253.53 €

1 12 Arbeitstage 701505173165707903064297.0

295.80 €

1 17 Arbeitstage 751605573165708568045242.0

335.37 €

1 17 Arbeitstage 801705873165766541386270.0

430.38 €

1 17 Arbeitstage 901906473165702903948695.0

525.48 €

1 17 Arbeitstage 9520067731657003348910040.0

630.72 €

1 17 Arbeitstage 10021573731657005045512843.0

843.27 €

1 17 Arbeitstage 11024080731657011268917680.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support