Pendelrollenlager, EC2 Serie

Pendelrollenlager,  EC2 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 mm / [Außendurchmesser] 90 mm / [Breite] 23 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 50 mm beträgt der Innendurchmesser und 90 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22210 EC2

Teilenummer
22210 EC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.76 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 50 Aussen - D(mm) 90 Breite B(mm) 23
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Reduziertes Radialspiel EAN 7316571905228
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 615.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, EC2 Serie, die Teilenummer ist 22210 EC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22210 EC2.

Technischer Support