Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 7316577650320 | 1274.0 | ||
140.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 7316577742247 | 2043.9999 | ||
164.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 7316577732514 | 2523.0 | ||
199.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 7316577732620 | 3111.0 | ||
212.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 7316577742278 | 3768.0 | ||
238.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | - | 4521.0 | ||
270.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 7316577663993 | 5313.0 | ||
316.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 7316577736710 | 6202.0 | ||
360.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | 7316577650337 | 7200.0 | ||
405.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 7316577732231 | 8910.0 | ||
72.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 7316572048559 | 560.0 | ||
74.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 7316571905198 | 615.0 | ||
82.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 7316576652110 | 818.0 | ||
109.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 7316571560908 | 1523.0 | ||
155.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | 7316576652509 | 2098.0 | ||
179.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 36 | 7316571132310 | 2675.0 | ||
182.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 7316571170947 | 3414.0 | ||
249.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 170 | 43 | 7316570072600 | 4136.0 | ||
231.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 7316571105406 | 4853.0 | ||
301.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 7316570105537 | 7014.0 | ||
378.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | 7316570300635 | 8922.0 | ||
627.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | 7316570869835 | 11220.0 | ||
95.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7316571570556 | 1000.0 | ||
124.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 7316571551685 | 1828.0 | ||
146.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 7316576653605 | 2324.0 | ||
170.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 7316576653711 | 2910.0 | ||
227.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 7316570601213 | 4297.0 | ||
232.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 55 | 7316570666137 | 5242.0 | ||
308.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 170 | 58 | - | 6270.0 | ||
482.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 200 | 67 | 7316570061987 | 10040.0 | ||
579.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 73 | 7316570724622 | 12843.0 | ||
774.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 240 | 80 | 7316570589832 | 17700.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Zylinderbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften