Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21315 EC4 |
22207 EC4 |
22214 EC4 |
22215 EC4 |
22216 EC4 |
22218 EC4 |
22224 EC4 |
22226 EC4 |
22308 EC4 |
22309 EC4 |
22311 EC4 |
22314 EC4 |
22318 EC4 |
22320 EC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 7316571817415 | 3768.0 | ||
79.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | - | 439.0 | ||
165.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 125 | 31 | 7316576652349 | 1607.0 | ||
181.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 130 | 31 | 7316576652417 | 1685.0 | ||
206.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | 7316576652516 | 2098.0 | ||
235.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 7316570577853 | 3391.0 | ||
445.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | 7316570324822 | 8860.0 | ||
667.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | 7316570252330 | 11220.0 | ||
112.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7316571570563 | 1003.99994 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 100 | 36 | 7316571872810 | 1402.0 | ||
176.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 7316576653612 | 2323.0 | ||
268.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 7316570434859 | 4296.0 | ||
455.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 64 | 7316570282009 | 8695.0 | ||
680.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 73 | 7316570836677 | 12780.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Zylinderbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften