Pendelrollenlager, EJAVA405 Serie

Pendelrollenlager,  EJAVA405 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 - 110 mm / [Außendurchmesser] 170 - 240 mm / [Breite] 58 - 80 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 80 und 110 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 170 und 240 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 58 und 80 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22316 EJAVA405
22319 EJAVA405
22320 EJAVA405
22322 EJAVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

354.60 €

1 4 Arbeitstage 801705873165706951376386.0

534.27 €

1 4 Arbeitstage 9520067731657069904310240.0

641.23 €

1 4 Arbeitstage 10021573731657073912113240.0

891.63 €

1 4 Arbeitstage 11024080731657015310118030.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Laufgenauigkeit Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Für vibrierende Last

Technischer Support