Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 250 | 68 | 7316576600180 | 13662.0 | ||
1,046.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 80 | 7316576601347 | 22300.0 | ||
1,596.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 310 | 86 | 7316576600838 | 27335.0 | ||
1,681.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 86 | - | 28460.0 | ||
1,862.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 340 | 92 | - | 34400.0 | ||
2,479.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 360 | 98 | - | 41800.0 | ||
4,365.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 440 | 120 | 7316576653278 | 78000.0 | ||
1,048.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 260 | 86 | 7316576601583 | 21610.0 | ||
1,284.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 280 | 93 | 7316576600067 | 27100.0 | ||
1,601.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 300 | 102 | - | 34300.0 | ||
1,944.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 320 | 108 | - | 40800.0 | ||
2,057.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 340 | 114 | 7316576602412 | 48800.0 | ||
3,085.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 380 | 126 | - | 67700.0 | ||
5,190.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 460 | 145 | 7316576654787 | 113000.0 | ||
307.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 170 | 45 | 7316577314512 | 3650.0 | ||
314.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 7316576654916 | 3857.0 | ||
518.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 200 | 52 | 7316576654978 | 5480.0 | ||
674.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 225 | 56 | 7316576655074 | 7370.0 | ||
801.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 60 | 7316576655128 | 8870.0 | ||
932.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 260 | 67 | 7316576603440 | 12420.0 | ||
1,092.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 280 | 74 | 7316576603488 | 15914.0 | ||
1,253.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 290 | 75 | 7316576655180 | 16850.0 | ||
1,395.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 310 | 82 | 7316576655203 | 21441.0 | ||
1,781.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 340 | 90 | - | 28300.0 | ||
4,665.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 340 | 520 | 133 | 7316570981780 | 97400.0 | ||
561.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 200 | 62 | 7316576656217 | 7332.0 | ||
642.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 210 | 64 | 7316576601743 | 8100.0005 | ||
750.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 225 | 68 | 7316576603716 | 9930.0 | ||
990.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 250 | 80 | 7316576602702 | 15200.0 | ||
1,296.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 280 | 88 | 7316576601811 | 20600.0 | ||
2,067.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 340 | 112 | - | 40000.0 | ||
6,002.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 500 | 160 | 7316570910919 | 123200.0 | ||
719.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 76 | 7316576657290 | 11530.0 | ||
857.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 80 | 7316576657344 | 13620.0 | ||
1,016.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 250 | 88 | 7316576603884 | 17900.0 | ||
2,113.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 310 | 110 | - | 34800.0 | ||
2,213.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 112 | - | 37000.0 | ||
2,576.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 340 | 120 | - | 45400.0 | ||
4,726.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 440 | 160 | - | 104000.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften