Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 250 | 68 | 7316576600197 | 13600.0 | ||
984.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 270 | 73 | 7316576600722 | 17450.0 | ||
1,665.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 310 | 86 | 7316576653148 | 27340.0 | ||
1,842.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 86 | 7316576602306 | 28460.0 | ||
2,271.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 340 | 92 | 7316576601194 | 34400.0 | ||
2,443.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 360 | 98 | - | 41800.0 | ||
1,434.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 280 | 93 | 7316577001535 | 27100.0 | ||
703.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 225 | 56 | 7316576655081 | 7463.0 | ||
848.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 60 | 7316576655135 | 8880.0 | ||
1,161.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 280 | 74 | 7316576655166 | 15880.0 | ||
1,311.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 290 | 75 | - | 16850.0 | ||
1,900.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 340 | 90 | - | 27840.0 | ||
2,441.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 360 | 92 | 7316576655272 | 32400.002 | ||
389.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 165 | 52 | 7316571453538 | 4250.0 | ||
428.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 180 | 56 | 7316577610485 | 5403.0 | ||
597.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 200 | 62 | 7316577308085 | 7450.0 | ||
798.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 225 | 68 | 7316576603723 | 9930.0 | ||
1,033.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 250 | 80 | 7316577036001 | 15200.0 | ||
1,356.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 280 | 88 | 7316576603754 | 20800.0 | ||
1,595.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 300 | 96 | 7316576656316 | 26300.0 | ||
2,002.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 320 | 104 | 7316571056906 | 33200.0 | ||
765.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 76 | 7316576657306 | 11530.0 | ||
911.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 80 | 7316576657351 | 13794.0 | ||
1,114.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 250 | 88 | 7316571113401 | 17900.0 | ||
1,748.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 104 | - | 28720.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften