Pendelrollenlager, K.EC3 Serie

Pendelrollenlager,  K.EC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 120 mm / [Außendurchmesser] 72 - 240 mm / [Breite] 23 - 80 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 35 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 240 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 23 und 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21309 K.EC3
21310 K.EC3
21312 K.EC3
21313 K.EC3
21315 K.EC3
21316 K.EC3
21317 K.EC3
21318 K.EC3
21320 K.EC3
22207 K.EC3
22208 K.EC3
22210 K.EC3
22212 K.EC3
22213 K.EC3
22214 K.EC3
22220 K.EC3
22222 K.EC3
22224 K.EC3
22308 K.EC3
22310 K.EC3
22311 K.EC3
22312 K.EC3
22313 K.EC3
22315 K.EC3
22316 K.EC3
22319 K.EC3
22320 K.EC3
22322 K.EC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

97.53 €

1 17 Arbeitstage 45100257316570352276950.0

112.14 €

1 17 Arbeitstage 501102773165700180421261.0

148.08 €

1 17 Arbeitstage 601303173165711115132026.0

168.81 €

1 17 Arbeitstage 651403373165700170692493.0

223.60 €

1 17 Arbeitstage 751603773165710851113724.0

251.77 €

1 17 Arbeitstage 801703973165700174034457.0

284.33 €

1 4 Arbeitstage 851804173165701966275373.0

316.27 €

1 4 Arbeitstage 901904373165702101636159.0

424.20 €

1 4 Arbeitstage 1002154773165703197298350.0

62.45 €

1 17 Arbeitstage 3572237316572101605430.0

66.91 €

1 17 Arbeitstage 4080237316576651939503.00003

74.76 €

1 17 Arbeitstage 5090237316571905273603.0

93.04 €

1 17 Arbeitstage 601102873165766522191104.0

109.42 €

1 12 Arbeitstage 651203173165714443211496.0

125.22 €

1 17 Arbeitstage 701253173165766523631565.0

231.16 €

1 4 Arbeitstage 1001804673165709937904736.0

301.30 €

1 4 Arbeitstage 1102005373165705147596960.0

378.94 €

1 4 Arbeitstage 1202155873165708778238692.0

95.72 €

1 17 Arbeitstage 40903373165715705941000.0

124.94 €

1 17 Arbeitstage 501104073165715516921794.0

146.69 €

1 17 Arbeitstage 551204373165766536672276.0

170.24 €

1 17 Arbeitstage 601304673165766537592856.0

197.97 €

1 12 Arbeitstage 651404873165766538893420.0

245.39 €

1 4 Arbeitstage 751605573165708668965148.0

308.03 €

1 4 Arbeitstage 801705873165766541696154.0

482.67 €

1 4 Arbeitstage 952006773165708062059800.0

579.31 €

1 4 Arbeitstage 10021573731657070536212590.0

774.57 €

1 4 Arbeitstage 11024080731657082754517340.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support