Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22211 K.EC4 |
22215 K.EC4 |
22220 K.EC4 |
22222 K.EC4 |
22224 K.EC4 |
22226 K.EC4 |
22314 K.EC4 |
22320 K.EC4 |
22322 K.EC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 7316576652158 | 819.0 | ||
163.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 130 | 31 | 7316576652455 | 1648.0 | ||
321.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 7316570379372 | 4853.0 | ||
413.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 7316570881790 | 6867.0 | ||
499.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | - | 8650.0 | ||
667.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | 7316570481532 | 10950.0 | ||
273.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 7316570079951 | 4216.0 | ||
680.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 73 | 7316570122046 | 12540.0 | ||
874.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 240 | 80 | 7316571775036 | 17476.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften