Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22318 K.EJAVA405 |
22319 K.EJAVA405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 64 | 7316570493337 | 8644.0 | ||
555.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 200 | 67 | 7316570532142 | 9800.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring |
Laufgenauigkeit | Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Ausführung | Für vibrierende Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften