Pendelrollenlager, K30.CCC3W33 Serie

Pendelrollenlager,  K30.CCC3W33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 130 - 280 mm / [Außendurchmesser] 210 - 420 mm / [Breite] 69 - 140 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 130 bis 280 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 210 bis 420 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 69 und 140 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24028 K30.CCC3W33
24030 K30.CCC3W33
24032 K30.CCC3W33
24034 K30.CCC3W33
24036 K30.CCC3W33
24038 K30.CCC3W33
24040 K30.CCC3W33
24056 K30.CCC3W33
24126 K30.CCC3W33
24128 K30.CCC3W33
24130 K30.CCC3W33
24136 K30.CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

778.57 €

1 4 Arbeitstage 1402106973165772983628060.0005

915.85 €

1 4 Arbeitstage 15022575731657701638610200.0

1,143.03 €

1 4 Arbeitstage 16024080731657701642312200.0

1,417.02 €

1 4 Arbeitstage 17026090731657700476516630.0

1,563.13 €

1 4 Arbeitstage 180280100731657702757322150.0

1,638.82 €

1 4 Arbeitstage 190290100731657706912223250.0

1,954.62 €

1 4 Arbeitstage 200310109-29700.0

3,200.50 €

1 4 Arbeitstage 280420140-67100.0

870.55 €

1 4 Arbeitstage 13021080731657665870910430.0

1,075.53 €

1 4 Arbeitstage 14022585-12500.0

1,207.83 €

1 4 Arbeitstage 150250100731657700484019200.0

1,915.42 €

1 4 Arbeitstage 180300118-32740.002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:30)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support