Pendelrollenlager, K30.CCW33 Serie

Pendelrollenlager,  K30.CCW33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 110 - 200 mm / [Außendurchmesser] 180 - 320 mm / [Breite] 60 - 128 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 110 bis 200 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 180 bis 320 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 60 und 128 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24024 K30.CCW33
24026 K30.CCW33
24032 K30.CCW33
24034 K30.CCW33
24036 K30.CCW33
24038 K30.CCW33
24040 K30.CCW33
24122 K30.CCW33
24138 K30.CCW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

572.17 €

1 4 Arbeitstage 1201806073165770163245140.0

678.20 €

1 4 Arbeitstage 1302006973165777458737565.0

1,143.03 €

1 4 Arbeitstage 16024080731657729838612200.0

1,331.13 €

1 4 Arbeitstage 17026090731657765559216630.0

1,563.13 €

1 4 Arbeitstage 180280100731657083087322150.0

1,638.82 €

1 4 Arbeitstage 190290100731657706401123250.0

1,954.62 €

1 4 Arbeitstage 200310109731657105147531139.0

576.77 €

1 4 Arbeitstage 1101806973165770164546720.0

2,102.65 €

1 4 Arbeitstage 190320128-40800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:30)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support