Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, T4□□□

Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, T4□□□
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 0.296 - 240 mm / [Außendurchmesser] 25.4 - 360 mm / [Breite] 14.38 - 90.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 0.296 und 240 mm und den Außendurchmesser zwischen 25.4 und 360 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14.38 und 90.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15101/15245
30322
30326
31315
32221
32222
32230
32321
32324
32920
32924
32926
32928
32934
32940
32944
32948
33014
33212
3982
567
639058
639175
639213
67322
67391
BT1B329013
HM803110/2
L44643/610
T2ED045
T4CB120
T4DB170
T4DB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

26.98 €

1 4 Arbeitstage -0.29625.462.001Stahlblechkäfig7316570515596Komplettes Kegelrollenlager296.0

800.88 €

1 4 Arbeitstage -11024055.86Stahlblechkäfig7316577467560Komplettes Kegelrollenlager10721.0

1,612.10 €

1 4 Arbeitstage -13028064.45Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager16794.0

238.97 €

1 17 Arbeitstage -7516040.56Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager3400.0

190.47 €

1 4 Arbeitstage ----Stahlblechkäfig7316577327697Komplettes Kegelrollenlager6052.0

309.53 €

1 4 Arbeitstage ----Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager7094.0

1,291.90 €

1 4 Arbeitstage -15027077Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager17893.0

1,016.10 €

1 4 Arbeitstage -10522581.5Stahlblechkäfig7316577467843Komplettes Kegelrollenlager14101.0

1,586.20 €

1 4 Arbeitstage -12026090.5Stahlblechkäfig7316577471239Komplettes Kegelrollenlager21150.0

103.68 €

1 4 Arbeitstage -10014026.85Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager1165.0

213.78 €

1 17 Arbeitstage -12016530.86Stahlblechkäfig7316570642445Komplettes Kegelrollenlager1800.0

258.65 €

1 17 Arbeitstage -13018034.19Stahlblechkäfig7316570001938Komplettes Kegelrollenlager2379.0

276.29 €

1 4 Arbeitstage -14019034.22Stahlblechkäfig7316570002300Komplettes Kegelrollenlager2490.0

412.70 €

1 4 Arbeitstage -17023041.06Stahlblechkäfig7316577006202Komplettes Kegelrollenlager4542.0

846.32 €

1 17 Arbeitstage -20028054.18Stahlblechkäfig7316577120786Komplettes Kegelrollenlager9350.0

1,046.50 €

1 17 Arbeitstage -22030054.23Stahlblechkäfig7316570002294Komplettes Kegelrollenlager10187.0

1,254.55 €

1 4 Arbeitstage -24032054.27Stahlblechkäfig7316571675107Komplettes Kegelrollenlager10300.0

90.38 €

1 17 Arbeitstage -7011032.24Stahlblechkäfig7316577006240Komplettes Kegelrollenlager1090.0

80.80 €

1 17 Arbeitstage ----Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager1552.0

53.57 €

1 4 Arbeitstage -63.5103.47730.048Stahlblechkäfig7316576643965Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz780.0

62.30 €

1 4 Arbeitstage -73.025117.58836.17Stahlblechkäfig-Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1191.0

-

1 auf Anfrage -7810618.09Stahlblechkäfig7316577098207Komplettes Kegelrollenlager390.0

81.45 €

1 17 Arbeitstage -235215.73Stahlblechkäfig7316570002782Komplettes Kegelrollenlager152.0

42.55 €

1 17 Arbeitstage -154214.38Stahlblechkäfig7316577298980Komplettes Kegelrollenlager95.0

135.10 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring171.33196.8538.1-7316576644955Nur Außenring (Tasse)1440.0

318.78 €

1 4 Arbeitstage -133.35187.6547.768Stahlblechkäfig7316576644634Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz3140.0

-

1 auf Anfrage -2950.29217.52Stahlblechkäfig7316577748676Komplettes Kegelrollenlager111.0

-

1 auf Anfrage Mit Außenring66.27188.923.02-7316577746238Nur Außenring (Tasse)313.0

-

1 auf Anfrage -25.450.29214.732Stahlblechkäfig7316570234398Komplettes Kegelrollenlager130.0

166.25 €

1 4 Arbeitstage -459537.71Stahlblechkäfig7316570337549Komplettes Kegelrollenlager1225.0

302.67 €

1 4 Arbeitstage -12017027Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager1762.0

643.77 €

1 4 Arbeitstage -17023032Stahlblechkäfig7316571051284Komplettes Kegelrollenlager3515.0

1,303.50 €

1 4 Arbeitstage -20027037Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager5480.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support