Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32205 BJ2Q |
322/28 BJ2Q |
32307 BJ2Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 19.31 | 7316570004014 | 191.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 58 | 20.7 | - | 250.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 80 | 32.75 | - | 797.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften