Kegelrollenlager / 32□□□BJ2QCL7C, BJ2QCL7C Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 32□□□BJ2QCL7C, BJ2QCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 75 mm / [Außendurchmesser] 110 - 160 mm / [Breite] 42.25 - 58.8 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 50 und 75 mm und den Außendurchmesser zwischen 110 und 160 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 42.25 und 58.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32310 BJ2QCL7C
32311 BJ2QCL7C
32312 BJ2QCL7C
32314 BJ2QCL7C
32315 BJ2QCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 5011042.2573165708257011944.0

-

1 auf Anfrage 5512045.523705730018402445.0

160.68 €

1 4 Arbeitstage 6013048.5-3065.0

278.10 €

1 4 Arbeitstage 7015054.62-4490.0

-

1 auf Anfrage 7516058.8-5480.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support