Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30224 DF |
32218 DF |
32222 DF |
32226 DF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,855.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 87 | 7316577452795 | 12788.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 90 | 160 | 85 | - | 6860.0 | ||
1,694.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 112 | - | 14550.0 | ||
3,049.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 135.5 | - | 23080.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | In X-Anordnung abgestimmter Lagersatz | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften