Kegelrollenlager / BFSB353291 HA3, HA3 Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / BFSB353291 HA3, HA3 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 46 mm / [Außendurchmesser] 78 mm / [Breite] 22 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 46 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 78 mm. Die Breite liegt bei 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BFSB353291 HA3

Teilenummer
BFSB353291 HA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 46 Aussen - D(mm) 78 Breite B(mm) 22
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 7316570385229 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 432.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / BFSB353291 HA3, HA3 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist BFSB353291 HA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BFSB353291 HA3.

Technischer Support