Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31316 J1QCL7ADF
ID d(mm) | 80 | Aussen - D(mm) | 170 | Breite B(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | In X-Anordnung abgestimmter Lagersatz | Käfig | Stahlblechkäfig |
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 8650.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 31316 J1QCL7ADF□□□J1QCL7ADF, J1QCL7ADF Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 31316 J1QCL7ADF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31316 J1QCL7ADF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften