Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF, J2DF Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF, J2DF Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 140 mm / [Außendurchmesser] 160 - 250 mm / [Breite] 65 - 143.5 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt zwischen 75 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 160 und 250 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 65 und 143.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30218 J2DF
30240 J2DF
31315 J2DF
31318 J2DF
32218 J2DF
32220 J2DF
32228 J2DF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 901606573165705320125174.0

9,357.43 €

1 4 Arbeitstage ---731657158660152000.0

-

1 auf Anfrage 751608073165776587847171.0

-

1 auf Anfrage 9019093731657712072411433.0

-

1 auf Anfrage ---73165713154166900.0

-

1 auf Anfrage 10018098731657000168610166.0

-

1 auf Anfrage 140250143.5-29290.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung In X-Anordnung abgestimmter Lagersatz Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support