Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30204 J2Q |
30205 J2Q |
30211 J2Q |
30306 J2Q |
30309 J2Q |
30311 J2Q |
30312 J2Q |
31306 J2Q |
31307 J2Q |
32210 J2Q |
32211 J2Q |
32307 J2Q |
32309 J2Q |
32312 J2Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 47 | 15.25 | 7316570003888 | 124.0 | ||
13.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 16.25 | 7316577744807 | 149.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 100 | 22.75 | 7316577746245 | 706.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 72 | 20.9 | 7316577748874 | 383.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 100 | 27.25 | 7316571012124 | 975.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 120 | 31.5 | 7316571006192 | 1530.0 | ||
69.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 34.14 | 7316577748898 | 1949.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 72 | 21.09 | 7316577005465 | 395.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 80 | 23.31 | 7316577120694 | 522.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 90 | 25.86 | 7316570441437 | 617.0 | ||
39.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 27.06 | 7316570987430 | 841.0 | ||
33.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 80 | 32.75 | 7316577748997 | 746.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 100 | 38.25 | 7316577006059 | 1384.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 130 | 48.79 | 7316571300016 | 2900.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften