Kegelrollenlager / 31□□□J2QCL7CDF, J2QCL7CDF Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 31□□□J2QCL7CDF, J2QCL7CDF Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 65 mm / [Außendurchmesser] 90 - 140 mm / [Breite] 50.92 - 73.36 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 40 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 90 bis 140 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 50.92 und 73.36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31308 J2QCL7CDF
31309 J2QCL7CDF
31313 J2QCL7CDF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 409050.921492.0

315.32 €

1 4 Arbeitstage 4510055.421985.0

-

1 auf Anfrage 6514073.364985.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung In X-Anordnung abgestimmter Lagersatz Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support