Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M86649/2/610/2 QVQ506
ID d(mm) | 30.163 | Aussen - D(mm) | 64.292 | Breite B(mm) | 21.953 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
EAN | 7316571180410 | Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 347.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / M86649/2/610/2 QVQ506, QVQ506 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist M86649/2/610/2 QVQ506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M86649/2/610/2 QVQ506.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften