Kegelrollenlager / 30303 VE197 / VE197 Serie

Kegelrollenlager / 30303 VE197 / VE197 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 mm / [Außendurchmesser] 47 mm / [Breite] 15.46 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 17 mm beträgt der Innendurchmesser und 47 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die Breite liegt bei 15.46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30303 VE197

Teilenummer
30303 VE197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 17 Aussen - D(mm) 47 Breite B(mm) 15.46
Käfig Stahlblechkäfig Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Gewicht(g) 138.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30303 VE197 / VE197 Serie, die Teilenummer ist 30303 VE197.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30303 VE197.

Technischer Support