Kegelrollenlager / 31□□□X, 32□□□X

Kegelrollenlager / 31□□□X, 32□□□X
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 22 - 260 mm / [Außendurchmesser] 44 - 400 mm / [Breite] 15.87 - 87 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt zwischen 22 und 260 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 44 und 400 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.87 und 87 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31320 X
31324 X
31326 X
31328 X
32016 X
32022 X
32030 X
32034 X
32038 X
320/22 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

815.77 €

1 4 Arbeitstage ---73165774360548612.0

1,450.23 €

1 4 Arbeitstage 12026069.26731657743671915295.0

1,723.77 €

1 4 Arbeitstage 13028072.68-18460.0

2,119.75 €

1 4 Arbeitstage 14030077.54731657744710422608.0

60.85 €

1 12 Arbeitstage ----1275.0

136.53 €

1 17 Arbeitstage 1101703873165770057173073.0

407.88 €

1 4 Arbeitstage 1502254873165770057626350.0

849.48 €

1 4 Arbeitstage 17026057731657700578610400.0

1,291.32 €

1 4 Arbeitstage 19029064731657700580914580.0

68.92 €

1 17 Arbeitstage 224415.87731657729867690.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support