Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31320 XDF |
31324 XDF |
32028 XDF |
32032 XDF |
32036 XDF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,419.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 113 | 7316577448767 | 18381.0 | ||
4,233.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 260 | 138.52 | 7316577448798 | 32000.0 | ||
1,558.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 210 | 90 | 7316570001358 | 10868.0 | ||
2,609.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 102 | 7316570002867 | 16181.999 | ||
3,278.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 280 | 128 | - | 33140.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | In X-Anordnung abgestimmter Lagersatz | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften