Kegelrollenlager / □□□XQ, 32□□□XQ, XQ Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / □□□XQ, 32□□□XQ, XQ Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 105 mm / [Außendurchmesser] 47 - 160 mm / [Breite] 15 - 37.212 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt zwischen 25 und 105 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 160 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 37.212 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32005 XQ
32006 XQ
32009 XQ
32014 XQ
32021 XQ
354 XQ
537/532 XQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

13.67 €

1 12 Arbeitstage -254715Stahlblechkäfig7316572659748Komplettes Kegelrollenlager112.0

-

1 auf Anfrage -305518.18Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager170.0

22.22 €

1 7 Arbeitstage -457520Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager343.0

-

1 auf Anfrage -7011025Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager850.0

-

1 auf Anfrage -10516035Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager2435.0

212.22 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring71.9468517.463-7316570209341Nur Außenring (Tasse)160.0

80.93 €

1 4 Arbeitstage -50.8107.9537.212Stahlblechkäfig7316570595147Komplettes Kegelrollenlager1510.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support