Toroidalrollenlager / C3 Serie

Toroidalrollenlager / C3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 mm / [Außendurchmesser] 160 mm / [Breite] 40 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF berücksichtigt werden. 90 mm beträgt der Innendurchmesser und 160 mm groß ist der Außendurchmesser der Toroidalrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2218 C3

Teilenummer
C2218 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

453.57 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 90 Aussen - D(mm) 160 Breite B(mm) 40
Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
EAN 7316577759498 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Gewicht(g) 3320.0

Sie befinden sich auf der Seite für Toroidalrollenlager / C3 Serie, die Teilenummer ist C2218 C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2218 C3.

Technischer Support