Toroidalrollenlager / K.C4 Serie

Toroidalrollenlager / K.C4 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 130 mm / [Außendurchmesser] 140 - 230 mm / [Breite] 33 - 73 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Toroidalrollenlager zwischen 75 und 130 mm und den Außendurchmesser zwischen 140 und 230 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 33 und 73 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2216 K.C4
C2218 K.C4
C2220 K.C4
C2226 K.C4
C2315 K.C4
C2316 K.C4
C2318 K.C4
C2320 K.C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

411.45 €

1 4 Arbeitstage 801403373165712060661930.0

436.73 €

1 4 Arbeitstage 901604073165712166693200.0

596.88 €

1 4 Arbeitstage 1001804673165712283274963.0

1,171.77 €

1 4 Arbeitstage 13023064731657119254310900.0

576.83 €

1 4 Arbeitstage 7516055-5100.0

654.03 €

1 4 Arbeitstage 801705873165711593316542.0

830.51 €

1 4 Arbeitstage 901906473165777595358740.0

-

1 auf Anfrage 10021573731657123829612825.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support