Toroidalrollenlager / K.TN9 Serie / P5, ABEC5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Toroidalrollenlager / K.TN9 Serie / P5, ABEC5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 60 mm / [Außendurchmesser] 72 - 110 mm / [Breite] 23 - 28 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Toroidalrollenlager liegt zwischen 35 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 72 und 110 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 23 und 28 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2207 K.TN9
C2212 K.TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 3572237316571209289413.0

202.20 €

1 17 Arbeitstage 601102873165706323781063.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support