Toroidalrollenlager / K.TN9C3 Serie

Toroidalrollenlager / K.TN9C3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 mm / [Außendurchmesser] 100 mm / [Breite] 25 mm


Bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 55 mm beträgt der Innendurchmesser und 100 mm groß ist der Außendurchmesser der Toroidalrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2211 K.TN9C3

Teilenummer
C2211 K.TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

178.80 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 55 Aussen - D(mm) 100 Breite B(mm) 25
Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
EAN 7316570731514 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 750.0

Sie befinden sich auf der Seite für Toroidalrollenlager / K.TN9C3 Serie, die Teilenummer ist C2211 K.TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2211 K.TN9C3.

Technischer Support