Toroidalrollenlager / V Serie

Toroidalrollenlager / V Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 - 100 mm / [Außendurchmesser] 100 - 165 mm / [Breite] 25 - 52 mm


Die Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Toroidalrollenlager liegt zwischen 55 und 100 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 100 und 165 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 25 und 52 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2211 V
C3120 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

192.93 €

1 17 Arbeitstage 55100257316570045345791.0

670.48 €

1 4 Arbeitstage 10016552-4590.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Keiner. voll komplementiertes Rollenlager Spielraum Normales Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support