Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305701 C-2Z |
305702 C-2Z |
305703 C-2Z |
305704 C-2Z |
305705 C-2Z |
305706 C-2Z |
305707 C-2Z |
305800 C-2Z |
305802 C-2Z |
305803 C-2Z |
305804 C-2Z |
305805 C-2Z |
305806 C-2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Äußerer Ring | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 12 | 35 | - | 80.0 | 15.9 | ||
48.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 15 | 40 | - | 101.0 | 15.9 | ||
52.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 17 | 47 | - | 161.0 | 17.5 | ||
55.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 20 | 52 | - | 223.0 | 20.6 | ||
66.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 62 | - | 321.0 | 20.6 | ||
78.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572077047 | 30 | 72 | - | 485.0 | 23.8 | ||
89.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 35 | 80 | - | 651.0 | 27 | ||
46.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7318577742681 | 10 | 32 | Sphärische Außenfläche | 64.0 | 14 | ||
48.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 40 | Sphärische Außenfläche | 102.0 | 15.9 | ||
52.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 17 | 47 | Sphärische Außenfläche | 161.0 | 17.5 | ||
55.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 20 | 52 | Sphärische Außenfläche | 215.0 | 20.6 | ||
66.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 62 | Sphärische Außenfläche | 321.0 | 20.6 | ||
78.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 30 | 72 | Sphärische Außenfläche | 485.0 | 23.8 |
Loading...
Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Material | Standardlagerstahl | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften