Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 16 - 16 mm / [Außendurchmesser] 18 mm
Die Gleitlagerbuchsen von SKF ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Ihr Innendurchmesser entspricht 16 mm. Der Außendurchmesser misst 18 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PCM161810 B
Innendurchmesser(mm) | 16 | Schmierung & Wartung | Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen | Material | Verbleit |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 18 | Temperaturbereich | -40 bis +110 Grad | Gewicht(g) | 4.0 |
Breite(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlagerbuchsen / PCM B / Verbundwerkstoff, die Teilenummer ist PCM161810 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCM161810 B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften