Schrägkugellager / 2RSTC3VT114 Serie / zweireihig / C3

Schrägkugellager / 2RSTC3VT114 Serie / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 52 mm / [Breite] 20.6 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 25 mm beträgt der Innendurchmesser und 52 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die Breite liegt bei 20.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205 2RSTC3VT114

Teilenummer
3205 2RSTC3VT114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.97 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel Ohne Angabe. normalerweise 30-40 Grad Innendurchmesser(mm) 25
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 200.0 Breite(mm) 20.6

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 2RSTC3VT114 Serie / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 3205 2RSTC3VT114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205 2RSTC3VT114.

Technischer Support