Schrägkugellager / A2RS1 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2RS1 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 mm / [Außendurchmesser] 72 mm / [Breite] 27 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 35 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 72 mm. Die feste Breite beträgt hier 27 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3207 A2RS1

Teilenummer
3207 A2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.47 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad EAN 7316573931034
Innendurchmesser(mm) 35 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 72
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 455.0
Breite(mm) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2RS1 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3207 A2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3207 A2RS1.

Technischer Support